Einreihige Kegelrollenlager

4T-JLM710949/JLM710910 - NTN

4T-JLM710949/JLM710910

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser65 mm
D - Außendurchmesser105 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
C - Breite des Außenrings18,5 mm
T - Gesamtbreite24 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring85,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze23,7 mm
Masse0,744 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl94,5 kN
C0 - Statische Tragzahl117 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung14,3 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.45
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.73
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.32
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR71 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR77 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR96 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR101 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
undefined

OE Equivalents

HerstellerReferenzZF0750 117 210ZF0750 117 892Scania1423661Iveco2991671Iveco42562614MAN81.93420-0309Volvo8550762

Industry Calcul Factors

Calcul factors image