• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-JLM710949/JLM710910PK - NTN

4T-JLM710949/JLM710910PK

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • 4T-JLM710949PK
  • 4T-JLM710910PK

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser65 mm
D - Außendurchmesser105 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings23 mm
C - Breite des Außenrings18,5 mm
T - Gesamtbreite24 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring85,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze23,7 mm
Masse0,744 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl94,5 kN
C0 - Statische Tragzahl117 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung14,3 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.45
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.73
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.32
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung4500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung3300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR71 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR77 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR96 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR101 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image