Einreihige Kegelrollenlager

4T-JM515649PK - NTN

4T-JM515649PK

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser80 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings34 mm
Masse0,509 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl184 kN
C0 - Statische Tragzahl249 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient0
e - Koeffizient0.39
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.85
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.54
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR94 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR88 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image