Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 90 mm |
| D - Außendurchmesser | 145 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 34 mm |
| C - Breite des Außenrings | 27 mm |
| T - Gesamtbreite | 35 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 33 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 3 mm |
| r1s - Minimaler Rundungsradius | 2,5 mm |
| Masse | 2,14 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 210 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 279 kN |
| A2 - Lebensdauerkoeffizient | 1 |
| e - Koeffizient | 0.44 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 0.74 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 1.35 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 3200 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 2400 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 99 mm |
| db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 105 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 139 mm |
| Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 131 mm |
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 3 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 2,5 mm |
OE Equivalents
Industry Calcul Factors