Einreihige Kegelrollenlager

4T-JM719149/JM719113 - NTN

4T-JM719149/JM719113

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser95 mm
D - Außendurchmesser150 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings34 mm
C - Breite des Außenrings27 mm
T - Gesamtbreite35 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring121,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze33,3 mm
Masse2,19 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl199 kN
C0 - Statische Tragzahl279 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung32,1 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.44
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.75
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.36
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3100 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR104 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR109 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR135 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR143 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius2,5 mm
undefined

OE Equivalents

HerstellerReferenzZF0750.117.490

Industry Calcul Factors

Calcul factors image