Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 190 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 44 mm |
| Masse | 2,223 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 405 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 720 kN |
| A2 - Lebensdauerkoeffizient | 0 |
| e - Koeffizient | 0.48 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 0.69 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 1.26 |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 206 mm |
| db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 200 mm |
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 3 mm |