Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 110 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 35 mm |
| Masse | 0,776 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 212 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 315 kN |
| A2 - Lebensdauerkoeffizient | 0 |
| e - Koeffizient | 0.5 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 0.66 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 1.21 |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 125 mm |
| db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 119 mm |
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 3 mm |