• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-LM102949/LM102910 - NTN

4T-LM102949/LM102910

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser45,242 mm
D - Außendurchmesser73,431 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings19,812 mm
C - Breite des Außenrings15,748 mm
T - Gesamtbreite19,558 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring59,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze14,858 mm
Masse0,309 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl60 kN
C0 - Statische Tragzahl76 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung9,3 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.31
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.08
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.97
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung6400 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR50 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR56 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR68 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR70 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius0,8 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image