• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-LM11749/LM11710 - NTN

4T-LM11749/LM11710

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser17,462 mm
D - Außendurchmesser39,878 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings14,605 mm
C - Breite des Außenrings10,668 mm
T - Gesamtbreite13,843 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring28,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze8,543 mm
Masse0,084 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl26,4 kN
C0 - Statische Tragzahl24,2 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung2,95 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.29
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.15
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.1
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung13000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung10000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR21,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR23 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR34 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR37 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,3 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image