Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 19,05 mm |
| D - Außendurchmesser | 45,237 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 16,637 mm |
| C - Breite des Außenrings | 12,065 mm |
| T - Gesamtbreite | 15,494 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 31 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 9,894 mm |
| Masse | 0,123 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 31,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 28,6 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 3,5 kN |
| A2 - Lebensdauerkoeffizient | 1 |
| e - Koeffizient | 0.3 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 1.1 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 2 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 12000 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 8900 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 23,5 mm |
| db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 28 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 39,5 mm |
| Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 41,5 mm |
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 1,3 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 1,3 mm |
OE Equivalents
Automotive Compatibility
Industry Calcul Factors