• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-LM48548A - NTN

4T-LM48548A

Einheit aus Innenring, Rollensatz und Käfig, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser34,925 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18,288 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring49,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl51,5 kN
C0 - Statische Tragzahl56 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.38
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.88
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.59
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR42 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR40,5 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius0,8 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image