• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-LM48548/LM48510 - NTN

4T-LM48548/LM48510

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser34,925 mm
D - Außendurchmesser65,088 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18,288 mm
C - Breite des Außenrings13,97 mm
T - Gesamtbreite18,034 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring49,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze14,334 mm
Masse0,25 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl51,5 kN
C0 - Statische Tragzahl56 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung6,8 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.38
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.88
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.59
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung7600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR40 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR46 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR58 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR61 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius3,94 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,3 mm
undefined

OE Equivalents

HerstellerReferenzMercedes0019802902Ford, Mazda, Kia0S083-33-047Opel328112Opel328113Ford3666951Nissan40210-F1700Nissan40210-F1700TMNissan40210-VL20AHyundai51701-44030Isuzu8-94242-683-0Toyota90368-34001Bedford, Vauxhall, G.M.E.94242683G.M.E., Vauxhall, Bedford94361804MercedesA0019802902NissanD0210-F1700MitsubishiMB109564MitsubishiMB633086MazdaUE54-33-04Z

Industry Calcul Factors

Calcul factors image