Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
- 4T-LM522510
- 4T-LM522548
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
|---|---|
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 109,987 mm |
| D - Außendurchmesser | 159,987 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 34,925 mm |
| C - Breite des Außenrings | 26,988 mm |
| T - Gesamtbreite | 34,925 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 137 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 33,525 mm |
| Masse | 2,24 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 186 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 320 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 35,7 kN |
| A2 - Lebensdauerkoeffizient | 1 |
| e - Koeffizient | 0.4 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 0.82 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 1.49 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 2800 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 2100 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 118 mm |
| db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 133 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 146 mm |
| Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 154 mm |
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 8 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 3,3 mm |
Industry Calcul Factors