• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-LM78349/LM78310APX2 - NTN

4T-LM78349/LM78310APX2

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser35 mm
D - Außendurchmesser62 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings17 mm
C - Breite des Außenrings13,6 mm
T - Gesamtbreite16,7 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring49 mm
a - Abstand Druckkegelspitze14,4 mm
rs - Minimaler Rundungsradius3,5 mm
r1s - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Masse0,206 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl33 kN
C0 - Statische Tragzahl29,2 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.44
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.74
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.35
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung7900 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR40 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR46 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR54 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR59 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius2,5 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image