Kegelrollenlager, Blechkäfig
Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung. Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert.
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
| Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 53,975 mm |
| D - Außendurchmesser | 88,9 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 19,05 mm |
| C - Breite des Außenrings | 13,492 mm |
| T - Gesamtbreite | 19,05 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 72 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 21,25 mm |
| Masse | 0,437 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | |
|---|---|
| C - Dynamische Tragzahl | 67,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 82,5 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 10,1 kN |
| A2 - Lebensdauerkoeffizient | 1 |
| e - Koeffizient | 0.55 |
| Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient | 0.6 |
| Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient | 1.1 |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 5300 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 4000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | |
|---|---|
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 60 mm |
| db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 63 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 80 mm |
| Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR | 85 mm |
| ra max - Maximaler Verrundungsradius | 2,3 mm |
| r1a - Maximaler Rundungsradius | 2 mm |
Industry Calcul Factors