• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einreihige Kegelrollenlager

4T-M12648/M12610 - NTN

4T-M12648/M12610

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser22,225 mm
D - Außendurchmesser50,005 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings18,288 mm
C - Breite des Außenrings13,97 mm
T - Gesamtbreite17,526 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring34,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze11,126 mm
Masse0,165 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl42 kN
C0 - Statische Tragzahl39 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung4,75 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.28
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient1.19
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient2.16
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung11000 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung8000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR26,5 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR28,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR44 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR46 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius1,3 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image