Einreihige Kegelrollenlager

4T-M88048/M88010 - NTN

4T-M88048/M88010

Kegelrollenlager, Blechkäfig

Das einreihige Kegelrollenlager steht in metrischen Abmessungen (ISO 355 JIS B 1512) und in Zollabmessungen (ABMA, metrische J-Serie inbegriffen) zur Verfügung.  Die einreihige Ausfertigung der Kegelrollenlager ist die am meisten verwendete und wird in der Regel in gegenüber liegender Anordnung montiert. 

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser33,338 mm
D - Außendurchmesser68,262 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings22,225 mm
C - Breite des Außenrings17,462 mm
T - Gesamtbreite22,225 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring52,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze19,325 mm
Masse0,379 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl62,5 kN
C0 - Statische Tragzahl71 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung8,7 kN
A2 - Lebensdauerkoeffizient1
e - Koeffizient0.55
Y0 - Statischer Axiallastkoeffizient0.6
Y2 - Oberer axialer Belastungskoeffizient1.1
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung7500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR41 mm
db min - Minimaler Schulterdurchmesser IR42,5 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR58 mm
Db min - Minimaler Schulterdurchmesser AR65 mm
ra max - Maximaler Verrundungsradius0,8 mm
r1a - Maximaler Rundungsradius1,5 mm
undefined

OE Equivalents

HerstellerReferenzMercedes000 981 2905Mercedes000 981 3005ZF0750 117 353DAF1297602Iveco42470853MAN84.93420-0022

Industry Calcul Factors

Calcul factors image