Einseitig wirkende Axialkugellager

51100 - SNR

51100

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser10 mm
D - Außendurchmesser24 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring11 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring24 mm
T - Höhe des Axiallagers9 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,3 mm
Masse0,021 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl10 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl14 kN
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)5 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)3,569 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)1,785 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,5 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,3 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR16 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR18 mm
undefined