Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 50 mm D - Außendurchmesser 70 mm T - Höhe des Axiallagers 14 mm rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Masse 0,161 kg
PRODUKTLEISTUNG Ca - Dynamische axiale Tragzahl 28,8 kN C0a - Statische axiale Tragzahl 75,5 kN Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung 3,4 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 4500 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 3100 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 58 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 62 mm