Einseitig wirkende Axialkugellager

51118 - NTN

51118

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser90 mm
D - Außendurchmesser120 mm
T - Höhe des Axiallagers22 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
Masse0,687 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl59,5 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl190 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung8,35 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2700 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1900 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR102 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR108 mm
undefined