Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einseitig wirkende Axialkugellager

51120 - NTN

51120

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser100 mm
D - Außendurchmesser135 mm
T - Höhe des Axiallagers25 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
Masse0,987 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl85 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl268 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung11,2 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2400 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1700 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR114 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR121 mm
undefined