Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 130 mm D - Außendurchmesser 170 mm T - Höhe des Axiallagers 30 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm Masse 1,73 kg
PRODUKTLEISTUNG Ca - Dynamische axiale Tragzahl 104 kN C0a - Statische axiale Tragzahl 350 kN Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung 13 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 1900 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1300 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 146 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 154 mm