Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 280 mm D - Außendurchmesser 350 mm T - Höhe des Axiallagers 53 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Masse 11,8 kg
PRODUKTLEISTUNG Ca - Dynamische axiale Tragzahl 305 kN C0a - Statische axiale Tragzahl 1270 kN Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung 32,5 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 940 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 650 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 308 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 322 mm