Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Einseitig wirkende Axialkugellager

51200 - NTN

51200

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser10 mm
D - Außendurchmesser26 mm
T - Höhe des Axiallagers11 mm
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
Masse0,03 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl12,7 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl17,1 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung0,77 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung8300 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR16 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR20 mm
undefined