Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 30 mm |
| D - Außendurchmesser | 52 mm |
| T - Höhe des Axiallagers | 16 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 0,6 mm |
| Masse | 0,139 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 29,3 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 58 kN |
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 2,63 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 4900 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 3400 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 39 mm |
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 43 mm |