Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 60 mm |
| D - Außendurchmesser | 95 mm |
| T - Höhe des Axiallagers | 26 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1 mm |
| Masse | 0,676 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 73,5 kN |
| C0a - Statische axiale Tragzahl | 179 kN |
| Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung | 8,05 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 2800 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 2000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 74 mm |
| da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 81 mm |