Einseitig wirkende Axialkugellager

51215 - NTN

51215

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser75 mm
D - Außendurchmesser110 mm
T - Höhe des Axiallagers27 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
Masse0,874 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl77,5 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl209 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung9,4 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1800 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR89 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR96 mm
undefined