Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 80 mm D - Außendurchmesser 115 mm T - Höhe des Axiallagers 28 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm Masse 0,916 kg
PRODUKTLEISTUNG Ca - Dynamische axiale Tragzahl 78,5 kN C0a - Statische axiale Tragzahl 218 kN Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung 9,85 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2400 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1700 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 94 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 101 mm