Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 90 mm D - Außendurchmesser 135 mm T - Höhe des Axiallagers 35 mm rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Masse 1,7 kg
PRODUKTLEISTUNG Ca - Dynamische axiale Tragzahl 117 kN C0a - Statische axiale Tragzahl 325 kN Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung 13,9 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 2000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 1400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 108 mm da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 117 mm