Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenHerunterladen
Kein Dokument verfügbar
3D-Datei TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | Marke | SNR |
d - Innendurchmesser | 55 mm |
D - Außendurchmesser | 105 mm |
D1 - Innendurchmesser Außenring | 57 mm |
d1 - Außendurchmesser Innenring | 105 mm |
T - Höhe des Axiallagers | 35 mm |
rs - Minimaler Rundungsradius | 1 mm |
Masse | 1,35 kg |
PRODUKTLEISTUNG | Ca - Dynamische axiale Tragzahl | 119 kN |
C0a - Statische axiale Tragzahl | 246 kN |
Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
LAGERFREQUENZEN | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6 Hz |
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 6 Hz |
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,5 Hz |
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,382 Hz |
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1 mm |
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 75 mm |
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 85 mm |