Einseitig wirkende Axialkugellager

51313 - NTN

51313

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser65 mm
D - Außendurchmesser115 mm
T - Höhe des Axiallagers36 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,1 mm
Masse1,51 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl128 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl287 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung13 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung2200 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1500 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR85 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR95 mm
undefined