Einseitig wirkende Axialkugellager

51318 - NTN

51318

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser90 mm
D - Außendurchmesser155 mm
T - Höhe des Axiallagers50 mm
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
Masse3,74 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl213 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl525 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung21,3 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung1100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR116 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR129 mm
undefined