Einseitig wirkende Axialkugellager

51417 - NTN

51417

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser85 mm
D - Außendurchmesser180 mm
T - Höhe des Axiallagers72 mm
rs - Minimaler Rundungsradius2,1 mm
Masse9,17 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
Ca - Dynamische axiale Tragzahl288 kN
C0a - Statische axiale Tragzahl685 kN
Cua - Grenztragzahl der axialen Belastung26,8 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung1200 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung840 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR124 mm
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR141 mm
undefined