Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 10 mm |
| D - Außendurchmesser | 30 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 14,3 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 14,5 mm |
| α - Kontaktwinkel | 25 ° |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 0,6 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,051 kg |
| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 7,15 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 3,9 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,23 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 22000 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 17000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 15 mm |
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 0 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 25 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 0,6 mm |