Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 15 mm D - Außendurchmesser 35 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 15,9 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 21,1 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 31,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 18 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 0,6 mm Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,058 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 11,4 kN C0 - Statische Tragzahl 7,1 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,48 kN f0 - Koeffizient 13.5 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 14000 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 16000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,13 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,87 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,97 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 1,985 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,391 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 19 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 21,1 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 31 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 0,6 mm