Zweireihige Schrägkugellager

5203EEG15 - SNR

5203EEG15

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser17 mm
D - Außendurchmesser40 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings17,5 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring24 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring34,9 mm
a - Abstand Druckkegelspitze20,4 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius0,6 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,085 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl14,2 kN
C0 - Statische Tragzahl9 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,59 kN
f0 - Koeffizient13.6
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl12000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,142 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,858 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,03 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,015 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,393 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR21 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR24 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR36 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse0,6 mm
undefined