Zweireihige Schrägkugellager

5204EEG15 - SNR

5204EEG15

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser20 mm
D - Außendurchmesser47 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings20,6 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring28,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring41,9 mm
a - Abstand Druckkegelspitze24,2 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,14 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,1 kN
C0 - Statische Tragzahl12,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung0,81 kN
f0 - Koeffizient13.7
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl10000 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)3,154 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,846 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)4,091 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,046 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,394 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR25 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR28,8 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR42 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1 mm
undefined