Zweireihige Schrägkugellager, Polyamidkäfig, Nut und Sicherungsring auf Außendurchmesser, Deckel beidseitig
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 20 mm |
| D - Außendurchmesser | 47 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 20,6 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 28,8 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 41,9 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 24,2 mm |
| α - Kontaktwinkel | 25 ° |
| a min - Min-Position Nut | 2,31 mm |
| a max - Maximale Position der Nut | 2,46 mm |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1 mm |
| rNs - Minimaler Rundungsradius | 0,6 mm |
| D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser | 44,6 mm |
| b min - Min-Nutbreite | 1,35 mm |
| b max - Maximale Breite der Nut | 1,65 mm |
| r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut | 0,4 mm |
| D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring | 52,7 mm |
| f - Dicke des Sprengrings | 1,07 mm |
| Referenz des Sicherungsringes | R 47 |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,139 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 19,1 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 12,5 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,81 kN |
| f0 - Koeffizient | 13.7 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 12000 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 12000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,154 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,846 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,091 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,046 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,394 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 25 mm |
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 28,8 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 42 mm |
| Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes | 2,92 mm |
| Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes | 3,18 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1 mm |
| rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz | 0,6 mm |
| Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings | 53,4 mm |