Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 25 mm |
| D - Außendurchmesser | 52 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 20,6 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 25,4 mm |
| α - Kontaktwinkel | 25 ° |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,183 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 16,9 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 12,3 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,74 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung | 11000 tr/min |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 8500 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -40 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 31 mm |
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 0 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 46 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1 mm |