Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 40 mm D - Außendurchmesser 80 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 30,2 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 48 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 71 mm a - Abstand Druckkegelspitze 40,6 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1,1 mm Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 0,564 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 46,2 kN C0 - Statische Tragzahl 37,1 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 2,29 kN f0 - Koeffizient 14.4 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 5800 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,101 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 5,899 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,876 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,438 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,41 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 46,5 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 48 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 73,5 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm