Zweireihige Schrägkugellager

5214ZZG15 - SNR

5214ZZG15

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Innendurchmesser70 mm
D - Außendurchmesser125 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings39,7 mm
d1 - Außendurchmesser Innenring86,8 mm
D1 - Innendurchmesser Außenring111,5 mm
a - Abstand Druckkegelspitze61,6 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse1,64 kg
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl78,4 kN
C0 - Statische Tragzahl76,3 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung4,55 kN
f0 - Koeffizient15.2
N ref - Thermische Referenzdrehzahl4600 tr/min
N lim - Mechanische Grenzdrehzahl4100 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-20 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
LAGERFREQUENZEN
BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min)4,68 Hz
BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min)6,32 Hz
BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min)5,944 Hz
BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm)2,972 Hz
FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min)0,425 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR78 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR86,8 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR117 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm
undefined