• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Zweireihige Schrägkugellager

5218S - NTN

5218S

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser90 mm
D - Außendurchmesser160 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings52,4 mm
a - Abstand Druckkegelspitze82,7 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse3,815 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl145 kN
C0 - Statische Tragzahl133 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung8,1 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung3400 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung2600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR100 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR150 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm