Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke NTN d - Innendurchmesser 15 mm D - Außendurchmesser 42 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 19 mm a - Abstand Druckkegelspitze 22 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1 mm Radiallagerluftklasse C3 Präzisionsklasse P0 Masse 0,123 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 17,6 kN C0 - Statische Tragzahl 10,2 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 0,62 kN N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung 15000 tr/min N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung 11000 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -40 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 21 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 36 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1 mm