Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 20 mm |
| D - Außendurchmesser | 52 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 22,2 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 29,2 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 45 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 26,4 mm |
| α - Kontaktwinkel | 25 ° |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1,1 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 0,2 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 22,2 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 14,6 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 0,92 kN |
| f0 - Koeffizient | 13.2 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 9100 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 10000 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,145 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,855 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,044 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,022 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,393 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 26,5 mm |
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 29,2 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 45,5 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1 mm |