Zweireihige Schrägkugellager

5307S - NTN

5307S

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser35 mm
D - Außendurchmesser80 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings34,9 mm
a - Abstand Druckkegelspitze41,6 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius1,5 mm
RadiallagerluftklasseCN
PräzisionsklasseP0
Masse0,76 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl51 kN
C0 - Statische Tragzahl38 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung2,2 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung7500 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung5600 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR44 mm
da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR0 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR71 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse1,5 mm