Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Innendurchmesser | 40 mm |
| D - Außendurchmesser | 90 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 36,5 mm |
| d1 - Außendurchmesser Innenring | 55,6 mm |
| D1 - Innendurchmesser Außenring | 77,4 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 45,8 mm |
| α - Kontaktwinkel | 25 ° |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1,5 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 1,05 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 59,1 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 43,9 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 2,75 kN |
| f0 - Koeffizient | 13.3 |
| N ref - Thermische Referenzdrehzahl | 6000 tr/min |
| N lim - Mechanische Grenzdrehzahl | 5800 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| LAGERFREQUENZEN | | BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 3,159 Hz |
| BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,841 Hz |
| BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) | 4,119 Hz |
| BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) | 2,06 Hz |
| FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) | 0,395 Hz |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 48 mm |
| da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR | 55,6 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 82 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1,5 mm |