Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 45 mm D - Außendurchmesser 100 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 39,7 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 62 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 86,5 mm a - Abstand Druckkegelspitze 50,1 mm α - Kontaktwinkel 25 ° rs - Minimaler Rundungsradius 1,5 mm Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 1,42 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 65,8 kN C0 - Statische Tragzahl 51 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 3,15 kN f0 - Koeffizient 13.9 N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 4600 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,197 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,803 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,335 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,168 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,4 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 53 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 62 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 92 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 1,5 mm