Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | NTN |
| d - Innendurchmesser | 45 mm |
| D - Außendurchmesser | 100 mm |
| B - Breite des Lagers/Innenrings | 39,7 mm |
| a - Abstand Druckkegelspitze | 58,5 mm |
| α - Kontaktwinkel | 25 ° |
| rs - Minimaler Rundungsradius | 1,5 mm |
| Radiallagerluftklasse | CN |
| Präzisionsklasse | P0 |
| Masse | 1,36 kg |

| PRODUKTLEISTUNG | | C - Dynamische Tragzahl | 66,5 kN |
| C0 - Statische Tragzahl | 49,5 kN |
| Cu - Ermüdungsgrenzbelastung | 3 kN |
| N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung | 3200 tr/min |
| Tmin - Min Betriebstemperatur | -25 °C |
| Tmax - Max Betriebstemperatur | 120 °C |
| DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE | | da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR | 53,5 mm |
| Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR | 91,5 mm |
| ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse | 1,5 mm |