Zweireihige Schrägkugellager

5310SC3 - NTN

5310SC3

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeNTN
d - Innendurchmesser50 mm
D - Außendurchmesser110 mm
B - Breite des Lagers/Innenrings44,4 mm
a - Abstand Druckkegelspitze55,6 mm
α - Kontaktwinkel25 °
rs - Minimaler Rundungsradius2 mm
RadiallagerluftklasseC3
PräzisionsklasseP0
Masse1,782 kg
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl81,5 kN
C0 - Statische Tragzahl61,5 kN
Cu - Ermüdungsgrenzbelastung3,8 kN
N lim - Grenzdrehzahl mit Ölschmierung5600 tr/min
N lim - Grenzdrehzahl mit Fettschmierung4300 tr/min
Tmin - Min Betriebstemperatur-40 °C
Tmax - Max Betriebstemperatur120 °C
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE
da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR60 mm
Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR100 mm
ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse2 mm