Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Zweireihige Schrägkugellager, Polyamidkäfig, Nut und Sicherungsring auf Außendurchmesser, Deckel beidseitig
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Innendurchmesser 55 mm D - Außendurchmesser 120 mm B - Breite des Lagers/Innenrings 49,2 mm d1 - Außendurchmesser Innenring 75,2 mm D1 - Innendurchmesser Außenring 105 mm a - Abstand Druckkegelspitze 61,2 mm α - Kontaktwinkel 25 ° a min - Min-Position Nut 3,86 mm a max - Maximale Position der Nut 4,06 mm rs - Minimaler Rundungsradius 2 mm rNs - Minimaler Rundungsradius 1 mm D3 - Maximaler Nutgrunddurchmesser 115,21 mm b min - Min-Nutbreite 3,1 mm b max - Maximale Breite der Nut 3,4 mm r0 max - Maximaler Radius der Sprengringnut 0,6 mm D4 max - Maximaler Außendurchmesser bei montiertem Sprengring 129,7 mm f - Dicke des Sprengrings 2,77 mm Referenz des Sicherungsringes R 120 Radiallagerluftklasse CN Präzisionsklasse P0 Masse 2,11 kg
PRODUKTLEISTUNG C - Dynamische Tragzahl 98,6 kN C0 - Statische Tragzahl 78,8 kN Cu - Ermüdungsgrenzbelastung 4,9 kN f0 - Koeffizient 13.8 N ref - Thermische Referenzdrehzahl 5000 tr/min N lim - Mechanische Grenzdrehzahl 4400 tr/min Tmin - Min Betriebstemperatur -20 °C Tmax - Max Betriebstemperatur 120 °C
LAGERFREQUENZEN BPFO - Außenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 3,173 Hz BPFI - Innenring charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,827 Hz BSF - Wälzkörper charakteristische Frequenz (60 U/min) 4,197 Hz BRF - Rotational frequency – rolling element (60 rpm) 2,099 Hz FTF - Käfig charakteristische Frequenz (60 U/min) 0,397 Hz
DEFINITIONSEMPFEHLUNGEN DER UMGEBUNGSTEILE da min - Minimaler Schulterdurchmesser IR 64 mm da max - Maximaler Schulterdurchmesser IR 75,2 mm Da max - Maximaler Schulterdurchmesser AR 111 mm Ca min - Minimale Position des Gehäuseabsatzes 6,58 mm Ca max - Maximale Position des Gehäuseabsatzes 6,88 mm ra max - Maximaler Rundungsradius von Welle und Gehäuse 2 mm rNa max - Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuseabsatz 1 mm Db min - Min. Durchmesser des Gehäuseabsatzes im Bereich des Sprengrings 131,5 mm